??
CAD Model seçimi
K0345.02412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0345 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0345.02412
BESTKIPP
Order No.
K0345.02412
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin hardened
FORM
Form
K
AUSF
version
with threaded pin, with locknut
POS
Position
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 20 x 1,5
D2
thread
M 8
L
Length
66 mm
L1
Length
42 mm
L2
Length
12.0 mm
H
height
12.0 mm
SW
width across flats
30 mm
F
chamfer 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
39 N
GEW
Approx. weight
0.1209 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245016297
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions